Skip to main content
Logo print

ROZDZIELACZ MASTER XDSL

MULTI Legrand

ROZDZIELACZ MASTER XDSL

REF. 413011 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064130110
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
311,50 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Ethernet Yes
Fast Ethernet Yes
Number of ports 10 Mbps BNC 0
Number of ports 10 Mbps AUI 0
Number of ports 10 Mbps of ST 0
Number of ports 10/100 Mbps M12 0
Number of ports 100 Mbps SC 0
Number of ports 100 Mbps MT RJ 0
Number of ports 1000 Mbps SC 0
Number of ports 1000 Mbps LC (LX) 0
Number of ports 1000 Mbps LC (SX) 0
Number of ports 1000 Mbps MT RJ 0
Number of ports 10 Gbps LC (LR) 0
Number of ports 10 Gbps LC (SR) 0
Number of ports 10 Gbps LC (LX) 0
Number of ports 10 Gbps LC (SX) 0
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC 0
Construction type Other
Height 76.1 mm
Width 35.6 mm
Depth 69.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type Other
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE02527AC.pdf pdf (0.93 Mo)
Dane techniczne
F01140EN-00.pdf pdf (0.24 Mo)