Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003658-LEGRAND-1000.jpg)
REGULATOR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 800 VA
STERO
Legrand
REGULATOR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 800 VA
REF. 003658
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060036584
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
Serial dimmer | No |
Type of load | Inductive load |
Substation input | No |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 1-10 V |
Nominal power resistive load | 10-800 W |
Device width | 36 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 66.1 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ