![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600GS - RAIL CSN 600 GS
CBACY
Legrand
RCSN600GS - RAIL CSN 600 GS
REF. CM013600
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070136001
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
44,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 594 mm |
---|---|
Width | 68 mm |
Height | 25 mm |
Slit width | 25 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Profile shape | S-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 8.5 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 1 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ