![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-RCS_TF_CF30_P_070828_trapeze.jpg)
RCS1000GS CS PROFILE 1000 GS
CBACY
Legrand
RCS1000GS CS PROFILE 1000 GS
REF. CM002920
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070029204
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 1000 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Height | 15 mm |
Szerokość szczeliny | 40 mm |
Material thickness | 2.5 mm |
Profile shape | S-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 8.5 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ