![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
RCS1000GC CS PROFILE 1000 HDG
CBACY
Legrand
RCS1000GC CS PROFILE 1000 HDG
REF. CM002923
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070029235
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 1000 mm |
---|---|
Width | 55 mm |
Height | 20 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |