RAMKA Z UCHWYTEM DO PANELI SFERA - 3 MODUŁY - ALUMINIUM
AV3
Bticino
RAMKA Z UCHWYTEM DO PANELI SFERA - 3 MODUŁY - ALUMINIUM
REF. 350231
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543455395
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
596,95 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 1 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | Other |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 138 mm |
Height | 327 mm |
Depth | 15 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ