RAMKA DO PANELI SFERA SOLID - 3 MODUŁY
AV3
Bticino
RAMKA DO PANELI SFERA SOLID - 3 MODUŁY
REF. 350435
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543455081
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
518,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 3 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | Other |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 139 mm |
Height | 326.5 mm |
Depth | 20 mm |