RAMKA DO PANELI SFERA SOLID - 2 MODUŁY
AV3
Bticino
RAMKA DO PANELI SFERA SOLID - 2 MODUŁY
REF. 350425
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543455074
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
444,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 2 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | Other |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 139 mm |
Height | 235 mm |
Depth | 20 mm |