Skip to main content
Logo print

RAMKA - 2X, CIEMNOSZARY

SUNO2 Legrand

RAMKA - 2X, CIEMNOSZARY

REF. 721552 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414972043212
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,65 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Grey
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 153.4 mm
Height 9.8 mm
Depth 83 mm
Built-in width 0 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03652EN-00.pdf pdf (1.38 Mo)
9 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01560-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004323 (1.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004321 (0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004320 (1.05 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004319 (0.79 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01397-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003459 (0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003603 (0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004322 (0.78 Mo)