Skip to main content
Logo print

RAMA SZAFY 47U 800X1200

LCSSV Legrand

RAMA SZAFY 47U 800X1200

REF. 446827 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414972027397
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
4 149,91 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting level Front and rear
Type of profile rail None
Number of doors 0
Type of ventilation Passive
Width 780 mm
Height 2189 mm
Depth 1200 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 4
Max. load capacity 1500 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door No
Front door locking system None
With rear door No
Rear door locking system None
With glazed door No
With sidewall No
With base No
With vertical cable management No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Black
Model With permanent frame
RAL-number 9005
Demountable Yes
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01457-V01.01-EN.PDF pdf (1.04 Mo)