RAMA MONTAŻOWA DO PUSZEK IP66 4M
PPOD
Legrand
RAMA MONTAŻOWA DO PUSZEK IP66 4M
REF. 088069
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970341433
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
154,74 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 25 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Levelling range | 65-97 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Duct height | 16-25 mm |
Duct width | 16-25 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Round |
Number of appliances to build in | 2 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
4 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ