![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080105-LEGRAND-1000.jpg)
PUSZK:AKCE PRZY MONTAŻU LISTWY
PUSZK
Legrand
PUSZK:AKCE PRZY MONTAŻU LISTWY
REF. 080105
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801052
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
28,80 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Shape | Other |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Other |
Equipped with | None |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | 20/25 mm |
Suitable for cable diameter | 20-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Orange |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Max. conductor cross section | 0 mm² |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
WYBIERZ