![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PUSZKA PRZYLISTWOWA 2 MECHANIZMY LN 50 X 20
LNPS
Legrand
PUSZKA PRZYLISTWOWA 2 MECHANIZMY LN 50 X 20
REF. 330065
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,29 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Głębokość kanału przypodłogowego | 50 mm |
Number of device units | 2 |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Decoration | None |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 166 mm |
Height | 152 mm |
Depth | 44 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |