PUSZKA PRZYLISTWOWA 1 MECHANIZM KI 60 X 40
KIPS
Legrand
PUSZKA PRZYLISTWOWA 1 MECHANIZM KI 60 X 40
REF. 330118
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
17,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość kanału przypodłogowego | 40 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Number of device units | 1 |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Decoration | None |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 96 mm |
Height | 152 mm |
Depth | 43 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |