![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088171-WEB-L1.jpg)
PUSZKA PODŁOGOWA ECO 12M PIONOWA
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA ECO 12M PIONOWA
REF. 088171
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971132597
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
392,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 225 mm |
Outer length | 245 mm |
Length built-in dimension | 230 mm |
Width built-in dimension | 210 mm |
Min. built-in depth | 75 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ