![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350537-WEB-R.jpg)
PUSZKA PLEXO + PODSTAWA DO SZYBKIEGO MONTAŻU 80MM
CBAIN
CABLOFIL
PUSZKA PLEXO + PODSTAWA DO SZYBKIEGO MONTAŻU 80MM
REF. CM350537
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3599079926627
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
52,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 80 mm |
Plate width | 80 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ