![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-PS_P_070807.jpg)
PS500GS PS PENDANT 500 GS
CBACY
Legrand
PS500GS PS PENDANT 500 GS
REF. CM002740
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070027408
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 545 mm |
---|---|
Profile width | 51 mm |
Profile height | 15 mm |
Model | S-profile |
Load bearing capacity | 0.13 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ