PS PUSZKA N/T POJEDYN. MODUŁ.
LNPS
Legrand
PS PUSZKA N/T POJEDYN. MODUŁ.
REF. 636370
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066363707
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
15,79 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 88 mm |
---|---|
Width | 88 mm |
Depth | 44 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Halogen free | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Mounting method | Surface mounted |