![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PS ŁĄCZNIK PROSTY 110X60
KIPS
Legrand
PS ŁĄCZNIK PROSTY 110X60
REF. 610166
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066101668
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,40 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 110 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 60 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ