![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PS ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY 110X60
KIPS
Legrand
PS ŁĄCZNIK ODGAŁĘŹNY 110X60
REF. 610167
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066101675
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,15 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 110 mm |
Height | 60 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ