Skip to main content
Logo print
title

PS KOŃCÓWKA LISTWY 110X60

KIPS Legrand

PS KOŃCÓWKA LISTWY 110X60

REF. 610165 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245066101651
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,11 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Width 110 mm
Height 60 mm

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00031-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)