![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-606794-WEB-R.jpg)
PRZYSTAWKA PS M250
M250
Legrand
PRZYSTAWKA PS M250
REF. 606794
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
63,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as change-over contact | 2 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 6 A |
Type of electric connection | Screw connection |
Model | Integrable |
Mounting method | Side mounting |
Width | 9 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 72.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-500 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |