![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026381_pw_94392.jpg)
PRZYŁĄCZE TYLNE RÓWNOLEGŁE DPX 1250/1600 4P
DPX32
Legrand
PRZYŁĄCZE TYLNE RÓWNOLEGŁE DPX 1250/1600 4P
REF. 026383
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060263836
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 985,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Busbar thickness | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Busbar width | 40-40 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 40 mm |
Max. conductor cross section | 480 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ