Skip to main content
Logo print

PRZYŁĄCZE TYLNE OBRACANE DO DMX3 1600 3P WYKONANIE STACJONARNE

DMX3 Legrand

PRZYŁĄCZE TYLNE OBRACANE DO DMX3 1600 3P WYKONANIE STACJONARNE

REF. 028035 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971505315
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
886,40 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Device construction Other
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Bolt connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
With switched-off indicator No
With integrated under voltage release No
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Back side
Complete device with protection unit No
Motor drive integrated No
Motor drive optional No
Width 50 mm
Height 15 mm
Depth 63 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction By the rear of the product
Terminal marking indication No
Colour Other
Halogen free Yes
Terminals capacity 120-1000 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE11315AB.pdf pdf (5.3 Mo)
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
028035.dwg dwg (0.06 Mo)