Skip to main content
Logo print

PRZYŁĄCZE TYLNE IZOLOWANE DPX 400/630 4P

DPX32 Legrand

PRZYŁĄCZE TYLNE IZOLOWANE DPX 400/630 4P

REF. 026353 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060263539
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 681,05 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Busbar thickness 20-20 mm
Busbar width 20-20 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 20 mm
Max. conductor cross section 314.16 mm²
Max. rated operation current Ie 630 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07155AB.pdf pdf (0.9 Mo)
Instrukcja użytkowania
80029LA-00.pdf pdf (0.39 Mo)
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
026353.dwg dwg (0.11 Mo)