![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026350-LEGRAND-1000.jpg)
PRZYŁĄCZE TYLNE DPX 400/630 3P
DPX32
Legrand
PRZYŁĄCZE TYLNE DPX 400/630 3P
REF. 026350
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060263508
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 162,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Busbar thickness | 20-20 mm |
---|---|
Busbar width | 20-20 mm |
Suitable for | Other |
Width clamp | 20 mm |
Max. conductor cross section | 314.16 mm² |
Max. rated operation current Ie | 630 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | Yes |
Suitable for sector conductor connection | No |
Suitable for strip conductor connection | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ