PRZYŁĄCZE ROZDZIELNICZE 250 A
ELEMP
Legrand
PRZYŁĄCZE ROZDZIELNICZE 250 A
REF. 004868
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048686
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
295,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 250 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Number of outputs | 6 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
---|---|
Conductor cross section, input | 70-70 mm² |
Conductor cross section, output | 25-35 mm² |
Contact safe | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 25-35 mm² |
Label space/information surface | No |