![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404904-WEB-R.jpg)
PRZYŁĄCZA GRZEBIENIOWE (4 ÷ 25 MM2)
SL300
Legrand
PRZYŁĄCZA GRZEBIENIOWE (4 ÷ 25 MM2)
REF. 404904
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245064049047
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
57,28 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Other |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 25-25 mm² |
Conductor cross section, output | 25-25 mm² |
Conductor cross section, input AWG | 4-4 |
Conductor cross section, output AWG | 4-4 |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 35 mm |
Width | 15 mm |
Depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 25-25 mm² |
Label space/information surface | No |