![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404987-WEB-R.jpg)
PRZYŁ. GRZEB. DLA APARATÓW O SZER. 1,5 MODUŁÓWUŁU (R 300) 3 BIEGUNOWE
SL300
Legrand
PRZYŁ. GRZEB. DLA APARATÓW O SZER. 1,5 MODUŁÓWUŁU (R 300) 3 BIEGUNOWE
REF. 404987
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245064049870
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
337,20 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 36 |
Suitable for number of devices | 12 |
Module width | 26.2 mm |
Cross section | 16 mm² |
Length | 1016 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 54 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |