PRZEPUST ISO 20 - 100SZT
RN65
Legrand
PRZEPUST ISO 20 - 100SZT
REF. 001956
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971093119
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
220,92 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Closed |
---|---|
Suitable for cable gland | Yes |
Cable entry | Round |
Number of cables | 1-1 |
Suitable for cable diameter | 4-13 mm |
Bore diameter | 15 mm |
For wall thickness | 2.5-4 mm |
Thread size (metric) | 20 |
Total length | 15 mm |
With strain relief | No |
Shrink technique | Yes |
Angle model | No |
---|---|
Material | Other |
Material quality | Polypropylene (PP) |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
Colour | Grey |
Gastight | No |
Fire resistant | No |
Watertight | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ