Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

PRZEPUST BIURKOWY, 2P+Z, BIAŁY

BBIUR Legrand

PRZEPUST BIURKOWY, 2P+Z, BIAŁY

REF. 054050 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060540500
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Round
Material Plastic
Colour White
Height 20 mm
Built-in depth 80 mm
Diameter 100 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01368EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również