PRZEPUST-14-20MM-IP66-GUMA
Wpusty kablowe
ENSTO
PRZEPUST-14-20MM-IP66-GUMA
REF. 614200
EAN.
3661704002133
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for cable gland | No |
Cable entry | Round |
Do ściany o grubości | 1-4 mm |
With strain relief | No |
Shrink technique | Yes |
Angle model | No |
Material | Rubber |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
Colour | Black |
---|---|
Gastight | No |
Ognioochronna | Tak |
Watertight | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Zakres temperatury pracy | 0-30 °C |
Height | 40 mm |
Storage temperature | 0-30 °C |
RAL-number | 9005 |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |