Skip to main content
Logo print
title

PRZEŁĄCZNIK POJEDYNCZY 32A Z PUNKTEM NEUTRALNYM

FR300 Legrand

PRZEŁĄCZNIK POJEDYNCZY 32A Z PUNKTEM NEUTRALNYM

REF. 412902 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970531674
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
144,31 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Switching function Two-way switch
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 1
Number of poles 2
Rated current 32 A
Rated voltage 250 V
Min. rated voltage 230 V
Short-circuit breaking capacity (Icw) 0.384 kA
Voltage type AC
With complemantary luminous signal No
Colour calotte Other
Lamp type Other
Lamp socket Other
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 44 mm
Degree of protection (IP) IP20
Width 17.7 mm
Height 94 mm
Depth 76 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-6 mm²
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02021EN_03.pdf pdf (0.22 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412900.dwg dwg (0.13 Mo)
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-286-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712329 (0.65 Mo)
Certyfikat
VDE-40021636 (0.57 Mo)