![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412900-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEŁĄCZNIK POJEDYNCZY 32A
FR300
Legrand
PRZEŁĄCZNIK POJEDYNCZY 32A
REF. 412900
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970531858
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
125,12 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Switching function | Two-way switch |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of poles | 2 |
Rated current | 32 A |
Rated voltage | 250 V |
Min. rated voltage | 230 V |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 0.384 kA |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour calotte | Other |
Lamp type | Other |
Lamp socket | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.7 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 76 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Certyfikat
VDE-40021636
(0.57 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ