![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027403-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR12 16 A 4P
KRZYW
Legrand
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR12 16 A 4P
REF. 027403
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060274030
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
272,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of switch | On/Off switch |
---|---|
Number of poles | 4 |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 16 A |
Number of switch positions | 2 |
With zero (off) position | Yes |
With retraction in 0-position | No |
Device construction | Built-in device |
---|---|
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting | Yes |
Complete device in housing | No |
Type of control element | Toggle |
Front shield size | 48x48 mm |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Certyfikat
CSA-1725160
(0.1 Mo)
WYBIERZ