Skip to main content
Logo print

PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR26 32 A 3P

KRZYW Legrand

PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR26 32 A 3P

REF. 027447 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060274474
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
677,59 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of switch Level switch
Number of poles 3
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated permanent current Iu 32 A
Number of switch positions 3
With zero (off) position Yes
With retraction in 0-position No
Device construction Built-in device
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting Yes
Complete device in housing No
Type of control element Toggle
Front shield size 72x72 mm
Degree of protection (IP), front side IP40

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
027447.dwg dwg (0.22 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)
Certyfikat