![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027505-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR26 32 A 3P
KRZYW
Legrand
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2-3 PR26 32 A 3P
REF. 027505
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060275051
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
920,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of switch | Level switch |
---|---|
Number of poles | 3 |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 32 A |
Number of switch positions | 4 |
With zero (off) position | Yes |
With retraction in 0-position | No |
Device construction | Built-in device |
---|---|
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting | Yes |
Complete device in housing | No |
Type of control element | Toggle |
Front shield size | 72x72 mm |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ