Skip to main content
Logo print

PRZEŁĄCZNIK 4 POŁOŻENIOWY FR 355 16 A

FR300 Legrand

PRZEŁĄCZNIK 4 POŁOŻENIOWY FR 355 16 A

REF. 004655 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060046552
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
480,94 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of switch Reverser
Number of poles 1
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated permanent current Iu 16 A
Number of switch positions 5
With zero (off) position Yes
With retraction in 0-position No
Device construction Surface mounted device
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting No
Complete device in housing No
Type of control element Short thumb-grip
Front shield size Other
Degree of protection (IP), front side IP40

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
004650.dwg dwg (0.59 Mo)