![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004656-LEGRAND-600.jpg)
PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY FR 356 16 A
FR300
Legrand
PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY FR 356 16 A
REF. 004656
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060046569
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
493,35 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of switch | Reverser |
---|---|
Number of poles | 2 |
Max. rated operation voltage Ue AC | 690 V |
Rated permanent current Iu | 16 A |
Number of switch positions | 3 |
With zero (off) position | Yes |
With retraction in 0-position | Yes |
Device construction | Surface mounted device |
---|---|
Suitable for floor mounting | Yes |
Suitable for front mounting | No |
Complete device in housing | No |
Type of control element | Short thumb-grip |
Front shield size | Other |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ