PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 35
DPX32
Legrand
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 35
REF. 026092
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3245060260927
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 078,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 70 A |
Rated secondary current | 0.03 A |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Opening diameter | 35 mm |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ