![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026092_pw_93666.jpg)
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 210
DPX32
Legrand
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 210
REF. 026096
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3245060260965
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 198,88 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 400 A |
Rated secondary current | 0.3 A |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Opening diameter | 210 mm |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ