Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 150 OTWIERANY

DPX32 Legrand

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY ŚR. 150 OTWIERANY

REF. 026097 PKWiU 26.51.66.0 EAN. 3245060260972
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 474,77 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Single-phase current converter
Rated primary current 250 A
Rated secondary current 0.5 A
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Opening diameter 150 mm
Snap mounting No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
F3664E.pdf pdf (0.74 Mo)