Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 600/5A ŚR. 32 / 40,5X10,5

LM300 Legrand

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 600/5A ŚR. 32 / 40,5X10,5

REF. 412126 PKWiU 26.51.66.0 EAN. 3414970593238
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
307,69 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Single-phase current converter
Rated primary current 600 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 12 VA
Power consumption 12 W
Accuracy class 0.5
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Height opening 32-32 mm
Width opening 32-32 mm
Opening diameter 32 mm
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Poradnik techniczny