![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412158-LEGRAND.jpg)
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 3-FAZOWY 400/5A 30,5X5,5
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 3-FAZOWY 400/5A 30,5X5,5
REF. 412158
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593573
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
637,58 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 3-phase current converter set |
---|---|
Rated primary current | 400 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 4 VA |
Power consumption | 4 W |
Accuracy class | 1 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ