Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 200/5A ŚR. 21 / 16X12,5

LM300 Legrand

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 200/5A ŚR. 21 / 16X12,5

REF. 412106 PKWiU 26.51.66.0 EAN. 3414970593030
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
301,42 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Single-phase current converter
Rated primary current 200 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 4 VA
Power consumption 4 W
Accuracy class 0.5
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Height opening 21-21 mm
Width opening 21-21 mm
Opening diameter 21 mm
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Poradnik techniczny