![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412139-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 1000/5A 65X32
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 1000/5A 65X32
REF. 412139
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593351
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
353,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 15 VA |
Power consumption | 15 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ