Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 200A DO SPX3-V NH1/2/3

SPX Legrand

PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 200A DO SPX3-V NH1/2/3

REF. 605874 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970763921
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 192,72 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Through-feed current converter
Rated primary current 200 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 5 VA
Accuracy class 1
Overcurrent limiting factor FS 5
With shock protection Yes
Snap mounting Yes
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)