![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605873-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 150A DO SPX3-V NH1/2/3
SPX
Legrand
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 150A DO SPX3-V NH1/2/3
REF. 605873
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970763846
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 151,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Through-feed current converter |
---|---|
Rated primary current | 150 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 5 VA |
Accuracy class | 1 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
With shock protection | Yes |
---|---|
Snap mounting | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ