![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412163-LEGRAND-800.jpg)
PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 750/5A 50X80
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 750/5A 50X80
REF. 412163
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593610
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 110,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 750 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 3 VA |
Power consumption | 3 W |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ