PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 3000/5A 80X160
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 3000/5A 80X160
REF. 412168
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593719
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 819,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 3000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 20 VA |
Power consumption | 20 W |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ